Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos - CB TM1 10A M1 P - 2800854

La ilustr. muestra la variante CB TM1 0.5A M1 P

Interrup. protec. termomagnéticos, 1 polo, curva caract. activ. M1 (semilente), 1 contacto invertido, conector para elemento base.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Construc. compacta con niv. finos corriente nom.
  • Ampliable por módulos con concepto de carcasa unitario y enchufable
  • El concepto meditado de comunic. remota permite monitoriz. indep. del lugar
  • Proteger sistemas de fuentes aliment. 240 / 277 V AC con curva caract. M1 (respalda a la característica C)
  • Posib. puenteado de alimentación/comunicación remota con accesorio CLIPLINE complete

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800854
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 329 (C-4-2017)
EAN 4046356690058
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 41,000 g
Número de tarifa arancelaria 85362010