Enchufe de protección contra sobretensiones - PT-IQ-5-HF-5DC-P - 2800795

Protección enchufable contra sobretensiones con indicación de diagnóstico y estado de varios niveles integrada en el módulo para cinco conductores de señal. Para aplicaciones de alta frecuencia. Tensión nominal: 5 V DC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sistema de protección contra sobretensiones
  • Control estado varios niveles
  • Mensaje múltiple por módulo de suministro y aviso remoto
  • Suministro sistema con bus de carril simétrico
  • Hasta 28 módulos de protección por módulo de suministro
  • Para aplicaciones de alta frecuencia, gracias a una alta velocidad de transmisión
  • Mantenimiento muy cómodo por construcción en dos piezas
  • Conector codificable
  • El conector se puede retirar para mantenimiento con impedancia neutral
  • El elemento de base es un componente fijo de la instalación.
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800795
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 78 (C-6-2013)
EAN 4046356706018
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 49,100 g
Número de tarifa arancelaria 85363010