Dispositivo de protec. contra sobretensiones - PT-IQ-3-PB-UT - 2800785

Protección contra sobretensiones, formada por protección enchufable y elemento base, con indicación de estado de varios niveles integrada en el módulo para tres conductores de señal con potencial de referencia conjunto. Para aplicaciones de alta frecuencia e interfaces de telecomunicación sin tensión de alimentación (hasta 90 MBit/s).

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Mensaje múltiple por módulo de suministro y aviso remoto
  • Suministro sistema con bus de carril simétrico
  • Hasta 28 módulos de protección por módulo de suministro
  • Para aplicaciones de alta frecuencia, gracias a una alta velocidad de transmisión
  • Mantenimiento muy cómodo por construcción en dos piezas
  • Conector codificable
  • El conector se puede retirar para mantenimiento con impedancia neutral
  • El elemento de base es un componente fijo de la instalación.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800785
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 153 (C-4-2017)
EAN 4046356645232
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 100,000 g
Número de tarifa arancelaria 85363010