Dispositivo de protec. contra sobretensiones - PT-IQ-2X1-5DC-UT - 2800778

La ilustración muestra la variante PT-IQ-1x2-24DC-UT

Protección contra sobretensiones, formada por protección enchufable y elemento base, con indicación de diagnóstico y estado de varios niveles en módulo para dos conductores de señal con potencial de referencia conjunto.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Sistema de protección contra sobretensiones
  • Control estado varios niveles
  • Mensaje múltiple por módulo de suministro y aviso remoto
  • Suministro sistema con bus de carril simétrico
  • Hasta 28 módulos de protección por módulo de suministro
  • Mantenimiento muy cómodo por construcción en dos piezas
  • Conector codificable
  • El conector se puede retirar para mantenimiento con impedancia neutral
  • El elemento de base es un componente fijo de la instalación.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800778
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 75 (C-6-2015)
EAN 4046356645317
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 136,000 g
Número de tarifa arancelaria 85363010