Enchufe de protección contra sobretensiones tipo 2 - VAL-US 120 ST - 2800739

La ilustración muestra la variante VAL-US 347 ST

Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2 con varistor de alta potencia para elemento de base VAL-MS, con control térmico, indicación óptica de defecto. Ejecución: 120 V AC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800739
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 46 (C-6-2015)
EAN 4046356644396
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 34,400 g
Número de tarifa arancelaria 85363090