Dispositivo de protec. contra sobretensiones - SYS N4X 120/208Y - 2800714

Descargador de corrientes de rayo interior/exterior y sistema de protección contra sobretensión para 120/208-240 V

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Combinación de descargador de corrientes de rayo y dispositivo de protección contra sobretensiones para 120/208-240 V. Los componentes van alojados en un armario de control IP66/NEMA 4X.

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800714
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 68 (C-6-2013)
EAN 4046356643306
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 222,220 g
Número de tarifa arancelaria 85363090