Dispositivo de protec. contra sobretensiones - SYS N4/I 120/240HLD - 2800711

Descargador de corrientes de rayo interior/exterior y sistema de protección contra sobretensión para terminal de alta tensión Delta 240 V

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Combinación de descargador de corrientes de rayo y dispositivo de protección contra sobretensiones para terminal Delta de alta tensión 240 V. Los componentes van alojados en un armario de control IP66/NEMA 4 y cuentan con testigos de fases.

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800711
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 69 (C-6-2013)
EAN 4046356643276
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 222,220 g
Número de tarifa arancelaria 85363090