Dispositivo de protec. contra sobretensiones - SYS N4 480D - 2800707

Combinación de descargador de corrientes de rayo y sistema de protección contra sobretensión para sistemas Delta 480 V sin puesta a tierra

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Combinación de descargador de corrientes de rayo y dispositivo de protección contra sobretensiones para Delta 480 V. Los componentes van alojados en un armario de control IP66/NEMA 4.

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800707
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 69 (C-6-2013)
EAN 4046356642934
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 222,220 g
Número de tarifa arancelaria 85363090