Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 175/12.5/3+0-FM - 2800672

Descargador de corrientes de rayo / sobretensiones enchufable universal equipado con varistores para redes trifásicas de alimentación de corriente con N y PE comunes (sistema de 4 conductores: L1, L2, L3, PEN), con contacto de indicación remota.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conector que se puede probar con CHECKMASTER
  • Con contacto de indicación remota libre de potencial
  • Un novedoso bloqueo garantiza la fijación de los conectores contra altas corrientes por descargas atmosféricas y vibraciones fuertes
  • Codificación mecánica de todos los puestos enchufables
  • Indicación de diagnóstico y de estado óptica y mecánica de cada descargador
  • Enchufable
  • Dispositivo de desconexión térmica de cada conector
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800672
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 37 (C-4-2017)
EAN 4046356624831
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 460,100 g
Número de tarifa arancelaria 85363030