Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3 - BT-1S-230AC/O - 2800625

Descargador tipo 3 para montaje universal en cajas de instalación, canaletas, instalaciones empotradas o directamente en el equipo terminal. Circuito con control térmico, indicación óptica de defecto. Instalación en cableado de derivación o de paso. Ejecución: 230 V CA

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Con doble borne de conexión por resorte para una conexión de conductores sin herramientas
  • Señalización óptica / acústica de la desconexión
  • Bridas laterales para una fijación sencilla

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800625
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 73 (C-4-2017)
EAN 4046356620437
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 42,400 g
Número de tarifa arancelaria 85363030