Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 2 - VAL-SQ SP 80-120/240S - 2800508

Módulo de protección contra sobretensiones para configuraciones de 120/240 V AC monofásicas. Utiliza un armario de control compacto con clasificación NEMA que se conecta fácilmente a un armario de control ya existente. El Sine Wave Tracking híbrido ofrece una protección contra sobretensiones de 80 kA.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Módulo de protección contra sobretensiones para configuraciones monofásicas de 120/240 V AC con protección de 80 kA

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800508
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356565097