Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TT-ST-M-2/2-24DC/SA - 2800306

TERMITRAB, borne de resorte para carril con protección contra sobretensiones integrada y cuchillas de interrupción, para el montaje sobre NS 35/7,5, tensión UN 24 V DC, anchura del borne: 6,2 mm, anchura de la tapa: 2,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800306
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356545372
Número de tarifa arancelaria 85363030

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar