Enchufe de protección contra sobretensiones tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5 ST - 2800190

Conector de repuesto L-N para descargador de corrientes de rayo y de sobretensiones enchufable VAL-MS-T1/T2 335/12.5.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conector que se puede probar con CHECKMASTER
  • Un novedoso bloqueo garantiza la fijación de los conectores contra altas corrientes por descargas atmosféricas y vibraciones fuertes
  • Dispositivo de desconexión térmica de cada conector
  • Enchufable
  • Dispositivo de desconexión térmica de cada conector
  • Codificación mecánica de todos los puestos enchufables

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800190
Unidad de embalaje 10 pcs
Página del catálogo Página 36 (C-4-2017)
EAN 4046356518611
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 107,340 g
Número de tarifa arancelaria 85363030

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar