Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 2 - VAL-MS 1000DC/2+F - 2800177

Descargador de sobretensiones para sistemas de tensión continua de 2 polos, aislados de 1.000 V DC, para montaje sobre carril simétrico, elemento de base de 3 polos, tres elementos de protección enchuf. con control temperatura, PE a prueba de corriente de fuga, mensaje de estado en cada conector enchuf..

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Opcionalmente con/sin contacto de indicación remota sin potencial
  • Conector que se puede probar con CHECKMASTER
  • Indicación de diagnóstico y de estado óptica y mecánica de cada descargador
  • Descargador de sobretensiones completamente enchufable del modelo 2
  • Codificación mecánica de todos los puestos enchufables

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800177
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 62 (TT-2011)
EAN 4046356514040
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 333,900 g
Número de tarifa arancelaria 85363010