Descargador corrientes de rayo modelo 1 - FLT 35/3+1 - 2800131

Descargador tipo 1 / Class I / B (descargador de corrientes de rayo) con descargador de arco Arc-Chopping encapsulado, de 4 canales para circuito "3 + 1". Anchura de la carcasa: 70 mm (4UD)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800131
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356496407
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 625,100 g
Número de tarifa arancelaria 85363010