Dispositivo de protec. contra sobretensiones - S-PT-EX-48DC-1/2" - 2800054

Protección contra sobretensiones para un circuito de señales libre de potencial en el módulo enroscable del grado de protección IP67 para cabezas de sensor, conexión de ½ pulgada 14 NPT. Comprobado según los grados de protección en las zonas Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Descargador en tubo hexagonal con diferentes roscas exteriores
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800054
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 130 (C-4-2017)
EAN 4046356445689
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 198,620 g
Número de tarifa arancelaria 85363010

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar