Dispositivo de protec. contra sobretensiones - S-PT-EX-24DC - 2800034

Protección contra sobretensiones para un circuito de señales accionado libre de potencial a tierra en el módulo enroscable del índice de protección IP67 para cables de sensor, conexión M20 x 1,5. Comprobado según los grados de protección contra ignición en las zonas Ex d/Ex tD/Ex ia IIC/Ex iaD. Apto para su empleo en sistema de bus de campo según el concepto FISCO.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Descargador en tubo hexagonal con diferentes roscas exteriores
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800034
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 130 (C-4-2017)
EAN 4046356411004
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 194,140 g
Número de tarifa arancelaria 85363010