Dispositivo de protec. contra sobretensiones - CN-LAMBDA/4-0.47-BB - 2800021

Adaptador con tecnología Lambda/4 como protección contra sobretensiones para interfaces de señales coaxiales. Conexión: Conectores N hembra-hembra

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Nivel de protección bajo
  • Protección contra sobretensiones sin mantenimiento en tecnología Lambda/4
  • Alta potencia AF en el rango kW

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800021
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 178 (C-4-2017)
EAN 4046356367943
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 187,700 g
Número de tarifa arancelaria 85363010