Borne interrumpible por cuchilla - UKK 5-MTK-P/P-LA 24RD/O-U - 2800020

La figura muestra la variante UKK 5-MTK-P/P en ejecución gris

Borne interrumpible por cuchilla, con hembras roscadas para tomas de prueba para alojar clavijas de prueba, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, longitud: 80 mm, anchura: 6,1 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Construcción que ahorra espacio en solo 6,2 mm de ancho
  • Carcasa cerrada de bornes de doble piso
  • Cómodo manejo de la cuchilla de interrupción

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800020
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 478 (C-1-2017)
EAN 4017918074197
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 25,000 g
Número de tarifa arancelaria 85369010