Cable de fibra óptica - PSM-LWL-HCSO-200/230 - 2799445

Cable PCF, dúplex 200/230 µm, material por metro sin conector, para montaje exterior

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Cable redondo robusto para tendido ext.
  • Envoltura exterior muy robusta, polietileno
  • Resist. agua long.
  • Cierre vapor integrado, capa fibra vidrio resist. roedores
  • Conductores indiv. 2,9 mm, material FRNC muy flexible
  • Sin halógenos, resist. ozono y rayos UV

Datos mercantiles

Clave de pedido 2799445
Unidad de embalaje 1 M
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 370 (C-8-2015)
EAN 4017918138813
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 91,750 g
Número de tarifa arancelaria 85447000