Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3 - MT-4PE/S-230AC-OLA - 2798815

Módulo para montaje sobre carril con protección de aparatos contra sobretensiones para alimentaciones de corriente trifásicas, montaje sobre NS 35/7,5, tensión nominal: 230 V AC, ancho de la carcasa: 75 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2798815
Unidad de embalaje 3 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 31 (TT-2005)
EAN 4017918073916
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 155,660 g
Número de tarifa arancelaria 85363010

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar