Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3 - MT-2PE/S-230AC - 2798802

Módulo para montaje sobre carril con protección de aparatos contra sobretensiones para alimentaciones de corriente, indicación óptica de potencia y de defecto, montaje sobre NS 35/7,5, tensión nominal: 230 V AC, ancho de la carcasa: 50 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2798802
Unidad de embalaje 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918073909
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,260 g
Número de tarifa arancelaria 85363010

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar