Dispositivo de protec. contra sobretensiones - UBK 2-500 - 2798530

Módulo para montaje sobre carril con protección basta contra sobretensiones para dos conductores de señales. Pie de tierra de autocontacto para montaje sobre NS 32 o NS 35/7,5, anchura de la carcasa: 17,5 mm. Ejecución: 500 V AC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2798530
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 54 (TT-2002)
EAN 4017918073800
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 60,010 g
Número de tarifa arancelaria 85363010

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar