Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TT-UKK5-M/ 24DC - 2795960

Borne para carril de doble piso con diodo supresor como protección contra sobretensiones entre ambos pisos, cuchilla de interrupción en el piso superior, tensión nominal: 24 V DC, montaje sobre NS 32 ó NS 35/7,5, carcasa cerrada, anchura de borne: 6,2 mm, altura del borne: 68 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Utilizable en circuitos de señales de sistemas de mando electrónicos
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2795960
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 99 (C-6-2013)
EAN 4017918073220
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 26,250 g
Número de tarifa arancelaria 85363010