Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TT-SLKK5/110DC - 2794932

La figura muestra la variante TT-SLKK5/ 12 DC

Borne para carril con varistor como protección contra sobretensiones entre la parte activa y el carril, conexión PE separada, tensión nominal: 110 V DC, montaje sobre NS 35/7,5, anchura del borne: 6,2 mm, altura del borne: 69 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2794932
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 69 (TT-2005)
EAN 4017918073008
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 21,210 g
Número de tarifa arancelaria 85363030