Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TT-UK5/ 60DC - 2794712

La figura muestra la variante TT-UK5- 24 DC

Borne para carril con protección fina contra sobretensiones entre la parte activa y el carril, tensión nominal: 60 V DC, montaje sobre NS 32 ó NS 35/7,5, anchura de borne: 6,2 mm, altura de borne: 47 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2794712
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 87 (TT-2007)
EAN 4017918072896
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 11,170 g
Número de tarifa arancelaria 85363030