Enchufe de protección contra sobretensiones - UFBK 2/2-110AC-ST - 2793386

Ninguna imagen disponible

Protección enchufable para el elemento de base UFBK 2/2, con protección para dos conductores de circuitos de señales con tierra unilateral, color: Negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Protección enchufable contra sobretensiones para 2 conductores en circuitos de señales con potencial de referencia común. La función del módulo de protección puede ser comprobada con un aparato de comprobación separado y el resultado puede ser documentado mediante una impresora.

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2793386
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918072780
Número de tarifa arancelaria 85363010