Enchufe de protección contra sobretensiones - UFBK 2/2- 24DC-ST - 2792905

Ninguna imagen disponible

Protección enchufable para el elemento de base UFBK 2/2, con protección para dos conductores de circuitos de señales con tierra unilateral, ejecución: 24 V DC, color: Negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Protección enchufable contra sobretensiones para 2 conductores en circuitos de señales con potencial de referencia común. La función del módulo de protección puede ser comprobada con un aparato de comprobación separado y el resultado puede ser documentado mediante una impresora.

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2792905
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918072698
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 82,060 g
Número de tarifa arancelaria 85363010

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar