Caja para electrónica - UEGM 22,5-FS/FS - 2792073

Carcasa para electrónica, para insertar una placa de circuito impreso, completamente equipada con 3 conexiones por tornillo ó 6 conexiones por enchufe plano por cada lado

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Fabricación económica de series, ya que el elemento de base y la placa de circuito impreso equipada se sueldan mecánicamente
  • Montajes electrónicos complejos integrables, hasta con 24 conexiones en dos niveles
  • Montaje de encaje en carriles simétricos convencionales NS 35/7,5 o NS 35/15
  • Montaje económico gracias a las piezas de carcasa ensambladas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2792073
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 725 (C-1-2013)
EAN 4017918072544
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 48,060 g
Número de tarifa arancelaria 85369010

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar