UFBK 2-PE- 12DC-ST - 2791977

Ninguna imagen disponible

Protección enchufable para el elemento de base UFBK 2-PE- 12 DC, protección de un circuito de 2 hilos para circuitos de señales sin potencial de tierra, tensión nominal: 12 V DC, color: Negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Protección enchufable de un circuito de 2 hilos para circuitos de señales sin potencial de tierra. La función del módulo de protección puede ser comprobada con un aparato de comprobación separado y el resultado puede ser documentado mediante una impresora. La función del módulo de protección puede ser comprobada con un aparato de comprobación separado y el resultado puede ser documentado mediante una impresora.

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2791977
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918072506
Número de tarifa arancelaria 85363010