Borne para componentes - UKK 5 BU-2R/O-UL/UL-UR/SO - 2791951

La figura muestra una variante del artículo

Borne para componentes, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, anchura: 6,2 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Están disponibles para distintas aplicaciones bornes de diodos doble piso con distintas conexiones.

Datos mercantiles

Clave de pedido 2791951
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918274535
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 15,680 g
Número de tarifa arancelaria 85369010