Caja para electrónica - UEG 20-FS/FS - 2790266

Carcasa para electrónica, para insertar una placa de circuito impreso, completamente equipada con 4 conexiones por tornillo o por enchufe plano por cada lado

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Para muestras de laboratorio y series pequeñas se dispone de placas de circuito impreso universales P1-UEG...
  • Fabricación económica de series, ya que el elemento de base y la placa de circuito impreso equipada se sueldan mecánicamente
  • Montaje de una o dos placas de circuito impreso en la carcasa
  • Hasta 16 conexiones en dos niveles
  • Montaje de encaje en carriles simétricos convencionales NS 35/7,5 o NS 35/15
  • Montaje económico gracias a las piezas de carcasa ensambladas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2790266
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 723 (C-1-2013)
EAN 4017918072322
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 39,310 g
Número de tarifa arancelaria 85369010

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar