Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3 - MT-2PE/S-120AC-OLA - 2788948

Módulo p/montaje sobre carril con protección de aparatos contra sobretensiones para alimentaciones de corriente, montaje sobre NS 35/7,5. Tensión nominal: 120 V AC, ancho de la carcasa: 50 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2788948
Unidad de embalaje 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918071998
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 106,750 g
Número de tarifa arancelaria 85363010