Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TT-URTK/S-220AC - 2788320

La figura muestra la variante TT-URTK-S 24 DC

Borne interrumpible con protección fina contra sobretensiones, tensión nominal: 220 V AC, montaje sobre NS 32 ó NS 35/7,5, carcasa cerrada, anchura de borne: 8,2 mm, altura de borne: 51,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2788320
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918197681
Número de tarifa arancelaria 85363030

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar