Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TT-UKK5-M-F/60AC - 2788210

Borne para carril de doble piso con protección basta contra sobretensiones entre ambos pisos, cuchilla de interrupción en el piso superior, tensión nominal: 60 V AC, montaje sobre NS 32 ó NS 35/7,5, carcasa cerrada, anchura de borne: 6,2 mm, altura de borne: 68 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2788210
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 109 (TT-2009)
EAN 4017918071431
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 25,320 g
Número de tarifa arancelaria 85363010