Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TT-UKK5-M/220AC - 2788061

Ninguna imagen disponible

Borne para carril de doble piso con protección fina contra sobretensiones entre ambos pisos, cuchilla de interrupción en el piso superior, tensión nominal: 220 V AC, montaje sobre NS 32 ó NS 35/7,5, carcasa cerrada, anchura de borne: 6,2 mm, altura de borne: 68 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2788061
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918118914
Número de tarifa arancelaria 85363010