Elemento base de protección contra sobretensiones - UFBK 2-PE/L- 24DC-BE/SO14 - 2783118

Ninguna imagen disponible

Elemento de base para la protección enchufable UFBK 2-PE/LS- 24 DC/SO 14, con pie universal, para el montaje sobre NS 32 o NS 35/7,5, anchura de la carcasa: 17,5 mm, tensión nominal: 24 V DC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2783118
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918119058
Número de tarifa arancelaria 85363010