Enchufe de protección contra sobretensiones - UFBK 2-PE- 24DC-HF-ST - 2781275

Ninguna imagen disponible

Protección enchufable UFBK 2/2, para el elemento de base UFBK 2-PE...HF, protección de un circuito de 2 hilos para circuitos de señales sin potencial de tierra

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Protección enchufable de un circuito de 2 hilos para circuitos de señales sin potencial de tierra con altas frecuencias de transmisión. La función del módulo de protección puede ser comprobada con un aparato de comprobación separado y el resultado puede ser documentado mediante una impresora.

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2781275
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918068905
Número de tarifa arancelaria 85363010