Borne de paso - UDK 4-MTK-P/P MIT SPERRE - 2776044

Borne de paso, con hembras roscadas para tomas de prueba para alojar clavijas de prueba, tensión nominal: 630 V, corriente nominal: 16 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, longitud: 63,5 mm, anchura: 6,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, tensión nominal: 630 V

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Carcasa cerrada de bornes de doble piso

Datos mercantiles

Clave de pedido 2776044
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918947644
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 16,460 g
Número de tarifa arancelaria 85369010