Borne de paso - UDK 4-MTK BU - 2775278

Borne de paso, tensión nominal: 630 V, corriente nominal: 16 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, longitud: 63,5 mm, anchura: 6,2 mm, color: azul, montaje: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, tensión nominal: 630 V

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2775278
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918068554
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 16,340 g
Número de tarifa arancelaria 85369010