Borne para componentes - UDK 4-ILA 500 - 2775061

Borne para componentes, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, longitud: 63,5 mm, anchura: 6,2 mm, color: negro, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2775061
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 495 (C-1-2017)
EAN 4017918068417
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 15,460 g
Número de tarifa arancelaria 85318070