Gateway AS-i - FLX ASI MA PB SF - 2773597

Interfaz de actuadores y sensores (AS-i) para PROFIBUS DP con función estándar, grado de protección IP20, según especificación AS-i 3.0

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

La pasarela de enlace Fieldline Extension de interfaz de actuadores y sensores para PROFIBUS DP FLX ASI MA PB SF facilita la sencilla integración de una red de interfaz de actuadores y sensores en un sistema PROFIBUS DP. El aparato cuenta con una sólida carcasa de acero inoxidable con el grado de protección IP20 y está concebida para emplearla en armarios de control.

La pasarela de enlace permite el servicio de esclavos de la interfaz de actuadores y sensores con direccionamiento ampliado y cuenta con la especificación de interfaz de actuadores y sensores 3.0.
Se garantiza una compatibilidad hacia atrás con esclavos AS-i de antiguas especificaciones.

Con ayuda de las teclas "Mode" y "Set", así como de una indicación de 7 elementos podrá direccionar con facilidad los esclavos AS-i conectados a través da la puerta de enlace de la interfaz de actuadores y sensores.

Sus ventajas

  • Para una o dos redes de interfaz AS
  • Carcasa de acero inoxidable
  • Especificación interfaz AS 3.0
  • Grado de protección IP20
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2773597
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 202 (C-6-2019)
EAN 4046356436038
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 273,300 g
Número de tarifa arancelaria 85176200