Dispositivo E/S descentralizado - FLM DI 8 M8-2MBD - 2773555

El equipo de bus local con ahorro de espacio está concebido especialmente para la utilización en las inmediaciones del proceso. Funciones: 2MBD, 8 entradas digitales con tiempo de filtro 3 ms, diagnóstico exacto por canal, protección contra cortocircuitos/sobrecarga, corriente nominal 600 mA, técnica de conexión M8

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Se puede conectar también a estación Inline
  • Optimizado para perfil de montaje de 30 mm
  • Indicaciones de diagnóstico y de estado
  • Protección contra cortocircuito y sobrecarga
  • Conexión de paso mediante conector enchufable M8

Datos mercantiles

Clave de pedido 2773555
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 260 (AX-2011)
EAN 4046356301619
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 137,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389091