Acoplador del bus - FLM BK PB M12 DI 8 M12-EF - 2773377

El acoplador de bus PROFIBUS abre un bus local para hasta 16 participantes estándar o PCP. Otras funciones: Funciones I&M, 8 entradas digitales, diagnóstico exacto por canal, configuración dinámica, protección contra cortocircuitos/sobrecarga, técnica de conexión rápida M12

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Acoplador de bus Fieldline Modular para PROFIBUS con cuatro entradas digitales

Sus ventajas

  • PROFIBUS
  • 8 entradas 24 V DC
  • Técnica de conexión M12 con bloqueo rápido SPEEDCON para las entradas y salidas
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2773377
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 211 (C-6-2017)
EAN 4046356583879
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 280,000 g
Número de tarifa arancelaria 85176200