Borne de doble piso - UKK 3-MSTB-5,08 AU 32L - 2770969

La figura muestra el artículo UKK 3-MSTB-5,08

Borne de doble piso, 32 polos bloqueado, corriente nominal: 10 A, tensión nominal: 250 V, sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, número de polos: 32, paso: 5,08 mm, anchura: 88,9, color: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2770969
Unidad de embalaje 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918243357
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 116,400 g
Número de tarifa arancelaria 85369010

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar