Interruptor para valores de límite - MCR-2SP-UI-DC - 2769873

La figura muestra la variante MCR-2SP-UI

Interruptor para valores de límite MCR, con 2 contactos de relé ajustables con energía auxiliar con separación galvánica, señal de entrada 0...10 V/0..20 mA

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2769873
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 381 (IF-2009)
EAN 4017918067694
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 216,060 g
Número de tarifa arancelaria 85437090