Brida de montaje - CT 10-MB/10 - 2765385

La figura muestra la variante CT 10-MB/ 3

Brida de montaje para la recepción de 10 regletas interrumpibles o regletas para cables de tierra. Ejecución: 10 circuitos de dos hilos, medidas: A 104,5 mm, medidas B 245,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • P. alojar 3/10 regletas de cables a tierra o separadoras LSA-PLUS

Datos mercantiles

Clave de pedido 2765385
Unidad de embalaje 2 pcs
Cantidad de pedido mínima 2 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 169 (C-4-2017)
EAN 4017918066284
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 281,500 g
Número de tarifa arancelaria 85389099