Caja para electrónica - EG 67,5-GMFP/PC GN - 2764917

La figura muestra variantes completamente montadas de la carcasa para electrónica

Parte inferior de la carcasa, con cerrojo-pie metálico y abertura para toma de pruebas con tapa lateral

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Montaje sin herramientas
  • Montaje rápido mediante engatillado sobre los carriles simétricos según EN 60715
  • Técn. carcasas funcional y conforme a las necesidades industriales
  • Impresión de la fecha de fabricación así como señalización de material y piezas en la carcasa (capacidad de reciclaje)
  • Alojamiento óptimo del sistema electrónico en paso escalonado de 22,5 mm, 45 mm, 67,5 mm y 90 mm de anchura
  • Conexión de conductores práctica y de fácil cableado, mediante sólidos bornes de conexión por tornillo de hasta 2,5 mm² en cable flexible
  • Alojamiento de sistema electrónico protegido contra suciedad y contactos involuntarios (carcasas IP 40, bornes IP20)

Datos mercantiles

Clave de pedido 2764917
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 721 (C-1-2013)
EAN 4017918131951
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 68,510 g
Número de tarifa arancelaria 85369010