Bloque de monitorización - EMR-UAC/1/UV-230V - 2764580

Ninguna imagen disponible

Relé electrónico de control EMR, para registrar el mínimo de tensión, con histéresis ajustable y salida de relé, tensión nominal 230 V AC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2764580
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 422 (IF-2002)
EAN 4017918066031
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 272,800 g
Número de tarifa arancelaria 85364900