Caja para electrónica - EG 90-G/ABS GN - 2764328

La figura muestra variantes completamente montadas de la carcasa para electrónica

Parte inferior de la carcasa, con pie de fijación

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Montaje sin herramientas
  • Alojamiento óptimo del sistema electrónico en paso escalonado de 22,5 mm, 45 mm, 67,5 mm y 90 mm de anchura
  • Técn. carcasas funcional y conforme a las necesidades industriales
  • Conexión de conductores práctica y de fácil cableado, mediante sólidos bornes de conexión por tornillo de hasta 2,5 mm² en cable flexible
  • Impresión de la fecha de fabricación así como señalización de material y piezas en la carcasa (capacidad de reciclaje)
  • Montaje rápido mediante engatillado sobre los carriles simétricos según EN 60715
  • Alojamiento de sistema electrónico protegido contra suciedad y contactos involuntarios (carcasas IP 40, bornes IP20)

Datos mercantiles

Clave de pedido 2764328
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Página del catálogo Página 719 (C-1-2013)
EAN 4017918099510
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 68,820 g
Número de tarifa arancelaria 85369010